Utnyttja Trelleborgs one-stop-shop för att kombinera kvalitet med snabbhet

Utmaningen:
Mount Fuji är ett av Japans mest populära turistmål. I den närliggande semesterorten Izuyama behövde avloppssystemet av gjutjärn desperat repareras. Systemet byggdes på 1970-talet och betjänar det 12 våningar höga bostadskomplexet Plaza Izuyama.
CIPP-installationerna (Cured-in-Place Pipe) var blinda ändinstallationer, vilket innebar att de endast kunde nås från ena änden, antingen vertikalt eller horisontellt. Rörkonfigurationen var ganska komplex – ett vertikalt avloppsrör på 100 mm diameter som sträckte sig från byggnaden anslöts till ett horisontellt rör på 125 mm diameter med två 90°-böjar, två 45°-böjar och tre stycken T på plats.
Detta innebar att rörfodret behövde vara extremt flexibelt för att navigera genom flera böjar och rör med olika diametrar.
Förutom de fysiska utmaningarna i det här projektet fanns det även tidsbegränsningar för utförandet. Den lokala entreprenören, Tokyo Tornado, fick 10 timmar på sig att utföra reparationerna för att minimera besväret för de boende. Under denna tid skulle projektteamet behöva kapa och isolera rör, installera tillfälliga förbikopplingar, rengöra och renovera rör, utföra övervakningsinspektioner och återställa systemet för att återuppta normal drift.
Det innebar att den allokerade tiden för att genomföra renoveringen bara var fyra timmar.
Våra aktiviteter: Förstå kundens behov
Ett team bestående av Trelleborgs CIPP-ingenjörer och experter från Hongkong och Tyskland reste till Japan åtta månader innan projektet startade. Tillsammans med den lokala entreprenören bedömde de platsen för att bestämma den lämpligaste lösningen, med hänsyn till faktorer som rörstruktur, kostnad och renoveringstider.
Projektteamet bestämde sig för att välja Trelleborg MultiFlex Liner som härdningsmaterial. MultiFlex Liner är tillverkad av ultraflexibla material för renovering av rörsektioner med flera böjar. Fodret kunde uppnå en naturlig övergång mellan de två rörsektionerna på 100 mm och 125 mm diameter och enkelt navigera genom flera 90°-böjar.
För att påskynda härdningen under den begränsade tid som fanns tillgänglig för renovering valde teamet Trelleborg Epoxy FC30-harts. Med en brukstid på 30 minuter och en härdningstid på en timme skulle Trelleborg Epoxy FC30 vara det optimala verktyget för detta projekt.
Efter månader av planering, förberedelser och omfattande utbildning genomfördes reparationsarbetena framgångsrikt. Renoveringen av rören tog mindre än tre timmar, inklusive en härdningstid på en timme. Fodret passar originalröret sömlöst. Rörets väggar var rena och vattnet flödade smidigt utan att påverka hastigheten.
De renoverade rören har nu en livslängd på 50 år, vilket ger fastighetsförvaltningen och de boende en spänningsfri upplevelse.
Lösningsinformation: Trelleborg MultiFlex Liner och Trelleborg Epoxy FC30
Trelleborgs dikeslösa rör- och avloppsrenoveringssystem är ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella rörrenoveringsmetoder som kräver grävning och fullständigt byte av rör eller avlopp på en öppen byggarbetsplats under 3–6 månader.
Trelleborg MultiFlex Liner är ett oslagbart val för renovering av vertikala och horisontella rör i byggnader. Den är tillverkad av ultraflexibla material och visade sig vara den perfekta lösningen för reparationsprojektet på Plaza Mount Izu. Den kan hantera flera böjar och är speciellt utformad för renovering av rörsektioner med flera diameterändringar.
Dessutom kan Trelleborg MultiFlex Liner härdas i omgivningen i byggnader, vilket minskar behovet av att bära med sig en ånggenerator eller varmvattenberedare till områden där utrymmet är begränsat.
Detta kompletterades med Trelleborg Epoxy FC30, som är perfekt för korta renoveringsavstånd och mindre rördiametrar. Viktigt i detta fall var att verktyget minskade behovet av speciell härdningsutrustning, vilket bidrog till att påskynda hela renoveringsprocessen.
Kombinationen av Trelleborg MultiFlex Liner och Trelleborg Epoxy FC30 gav både kvalitet och snabbhet, och det övergripande genomförandet av detta projekt var problemfritt, snabbt och störningsfritt.
För mer information: