特瑞堡在範堡羅國際航展上支持交通的未來

綠色交通
我們認知到對綠色交通轉型解決方案的需求不斷增長,特瑞堡專家將展示用於航太和城市空中交通 (UAM) 車輛的廣泛技術,以促進這一目標。
特瑞堡密封系統航太部門總監 Torben Andersen 表示:“特瑞堡密封系統在全球航太、汽車和工業行業的密封方面擁有數十年的知識和經驗,我們是電動汽車應用領域的領導者。我們已經在利用我們在航太和其他行業的經驗、專業知識和地位來支持綠色交通創新解決方案的開發。
“我們可以為幾乎所有密封挑戰提供解決方案。我們的產品和材料組合經過優化,可在惡劣天氣和極端溫度下工作,對除冰液等刺激性化學品具有出色的耐受性,並可安裝在任何類型的飛機或 UAM 車輛上。”
專業密封技術
在為期五天的活動中,與會者可以了解特瑞堡在機艙和內飾、機身和結構、能源管理系統、推進、控制和驅動方面的專業密封技術,並與技術專家討論客製化的應用要求。
特瑞堡為功能性和美觀的內部航太應用製造一系列組件,例如儲物箱、燈具、空調噴嘴和擋板。材料經批准符合所有國際煙霧和毒性標準,並提供一系列標準和客製化配置文件。FDA 批准的 O-Ring 適用於密封件與食品或飲用水接觸的應用。先進的擠出技術用於座椅軌道、摩擦條和間隙密封,材料顏色與機艙內部匹配。
特瑞堡的機身密封件通常用於門、窗、簷篷、艙口和面板的空氣動力學密封。密封件經過加固,可提供靜態或半靜態應用中可變工作條件所需的負載、變形和磨損特性。它們具有低摩擦、良好的耐磨特性、高靈活性和長壽命,並且可以與復合材料或金屬結構結合以限制零件數量並簡化安裝。
UAM 車輛解決方案
為了支持 UAM 車輛中高性能電氣系統的可靠功能,特瑞堡設計了可提供電磁屏蔽、抗火花和保護免受多種環境因素影響的解決方案。此外,如果電池需要維護,高壓電池的客製密封解決方案可實現低成本、全自動組裝和方便拆卸的功能。特瑞堡的熱管理密封件可防止引氣從眾多應用中使用的管道逸出,例如引氣閥、防冰系統和空調系統。
了解更多