Forsheda® V-Ring – 適用於惡劣環境中旋轉應用的多功能密封解決方案

久經考驗的性能
特瑞堡密封系統位於 Malta 的生產工廠是 Forsheda® V-Ring 的生產基地之一,其產品經理 Luke Azzopardi 表示:「Forsheda® V-Ring 的多功能性使其成為一個具有成本效益的旋轉密封系統解決方案。它的優勢在於在惡劣環境中有效密封,在這些環境中排除外部污染物,同時積極保留內部潤滑劑。它提供了一個理想的解決方案,還可以承受心軸不對心的問題,並確保持久、高效的性能。」
「無論您是從事農業還是航太工作,您的旋轉應用都需要可靠的密封完整性,優化維護、更換週期。我們針對市面上同類型產品進行動態測試,我們的 Forsheda® V-Ring 提供了無與倫比的可靠性,並最大限度地降低了客戶的整體擁有成本。」
「測試標準包含:在標準表面粗糙度下的摩擦力、溫度和耐磨測試;以及不同拉伸條件下的耐臭氧性。在此類測試比較中,Forsheda® V-Ring 優於其他競爭對手的材料。」
Forsheda® V-Ring 直接密封在軸承等表面上,轉速高達 12 m/s,並提供軸向和徑向支撐。它具有一個刀切唇來防止外部粉塵進入以及保持內部潤滑、並且透過密封件本體的拉伸,即使在高轉速下也能保持接觸。
該密封件有多種材料可選擇,包括丁腈橡膠 (NBR)、氟化橡膠 (FKM)、三元乙丙橡膠 (EPDM)、乙烯丙烯酸橡膠 (AEM)、氫化丁腈橡膠 (HNBR) 和乙烯基甲基矽酮 ( VMQ);尺寸可達 500 mm、甚至更大,適用於風力渦輪機、迴轉窯和磨機等應用。
通過模壓和射出成型製程製造確保了 Forsheda® V-Ring 的一致性和品質。提供標準尺寸和客製化的尺寸。組裝很簡單,通過硫化或黏膠組合包直接安裝、更大的尺寸可使用束緊帶。Forsheda® V-Ring 可單獨使用或與其他主密封件結合使用。
無與倫比的品質
Azzopardi 補充說明:「與所有特瑞堡解決方案一樣,客戶購買的不僅僅是高品質的產品,還可以使用我們長期積累的經驗和支持網絡。許多 Forsheda® V-Ring 密封件可作為標準產品快速供貨。然而,我們通過與客戶合作來提供附加價值,提供客製化解決方案,使他們能夠優化他們的應用設計並最大限度地降低成本。我們的研發能力還意味著我們不斷創新材料、密封形狀和製造流程,以應對綠色能源等市場中現有和新的應用挑戰。」
>>查看 Forsheda® V-Ring 網路研討會