Applications
Gamme standard
Une vaste gamme de manchons standards moulés (jusqu'à 1000 mm d'épaisseur) et un large éventail de revêtements en caoutchouc répondant aux exigences de nombreuses applications de transferts de fluides.
Une installation aisée alliée à des performances et à une durée de service élevées.
TEGUFLEX® W
Longueur d'installation: 150 - 300 mm
Dimensions: DN 25 - DN 1000
TEGUFLEX® P
Longueur d'installation: 130 mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
Gamme personnalisée
Nous vous proposons des manchons compensateurs conçus et fabriqués sur mesure, dotés de brides en caoutchouc à face de joint plane.
Ces produits répondent aux besoins des applications les plus exigeantes en termes de dimensions, de fluide transporté, de températures, de mouvements admissibles, etc.