가장 복잡한 프로젝트의 수행도 지원할 수 있는 강력한 압출 역량
압출 가공에 대한 당사의 전문성은 부분적으로 고객의 상상력 및 정밀도에 대한 요구에 의해 형성되었습니다. 당사의 프로세스는 아무리 복잡한 경우라도 고객의 요구사항을 충족하도록 맞춤화할 수 있습니다. 이는 일반적으로 당사의 팀이 다이와 맨드릴을 정밀하게 제조하는 사내 작업실에서 시작됩니다. 후처리 압출 능력에는 경화, 절단, 스풀링, 인쇄 및 드릴링과 같은 서비스가 포함됩니다.
고객의 사양을 충족하는 압출 역량
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/custom-shapes/geotrans-extrusion/products_extrusion_multilumen-miniaturization.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=760e2d4b9fe244c689e229a44a9930ee&hash=C598B09A12BBA7A279D00720420E33E6)
심박동 리듬 관리 및 심장혈관 중재 시술과 같은 의료 분야는 실리콘 의료 기기의 복잡성 및 소형화 증가와 관련된 노력을 주도하였습니다. 장기적인 파트너로서, Trelleborg Sealing Solutions 팀은 이러한 분야의 과제를 해결하는데 필요한 압출 기술을 지속적으로 개발해왔습니다.
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/custom-shapes/geotrans-extrusion/products_extrusion_silicone-foam.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=d566600c890c4d9cb5f4f8807965762a&hash=4C1652FE90B93FD6FC123E382A388E69)
실리콘 폼 제품은 안과 질환을 치료하는데 중요한 역할을 합니다. 당사는 다수의 고객이 지정한 단면으로 압출할 수 있는 폐쇄-셀 실리콘 스폰지를 생산할 수 있는 독점 발포제를 개발하였습니다. 당사는 폼 (Foam) 로드 및 튜브, 폼 (Foam) 재킷 압출을 제공합니다. 이와 더불어, 기공 크기 및 폼 (Foam) 밀도 사양에 맞게 조정할 수 있습니다.
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/custom-shapes/geotrans-extrusion/products_extrusion_kink-resistant-tubing.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=007794007eab40dfb668af1f12de62ef&hash=291D4F9964881C385ECF585F595D1009)
꼬임 방지 튜브 (KRT)
의료용 실리콘 튜브는 종종 신체에서 체액이 유입되거나 제거되는 통로 역할을 합니다. 이러한 목적을 효과적으로 수행하기 위하여, 의료용 튜브는 적합한 후프 강도 및 삽입 중 충분한 강도 등을 유지하고 다양한 해부학적 특징에 따라 구부러지고 순응할 수 있는 유연성을 포함하여 다양한 기계적 및 기능적 요구사항을 충족해야 합니다. 독점적인 와인딩 및 오버재킷 공정을 활용하여 생산된 Trelleborg사의 KTR는 개방형-루멘의 무결성을 보장하면서 유연성 및 후프 강도의 균형을 유지합니다.
![](/medical/-/media/tss-media-repository/healthcare-and-medical/images/products/custom-shapes/geotrans-extrusion/products_extrusion_extruded-ribbon.jpg?h=450&iar=0&w=800&rev=9d42ddfb148f4119a4a25a57b1a36daa&hash=C359C43237CD2FBB6290EA10355785EC)
압출된 리본은 실리콘 시트와 관련된 비용에 있어 효율적인 대안책이 될 수 있습니다. 당사는 다양한 엘라스토머 특성 및 치수를 보유한 리본을 생산합니다. 당사의 연속적인 프로세스를 통해 압출된 리본을 다양한 캐리어 기판에 스풀링 처리를 하고, 이어서 펀칭 또는 레이저를 활용한 절단을 통해 체크 밸브 및 기타 압력에 민감한 의료 장비를 포함한 다양한 구성품을 생산할 수 있습니다.
Trelleborg Healthcare & Medical의 GeoTrans ™ 프로세스 사용을 통해, 압출 과정에서 실리콘 튜브의 단면을 변경하여 성형 및 2차 접합 단계를 거치지 않고 생산할수 있으며, 이를 통해 전체적인 장비 비용을 낮추면서 강력하고 위생적인 설계가 가능합니다. 이러한 기술은 정밀한 오차가 요구되는 맞춤형 애플리케이션에 매우 적합합니다.
당사의 GeoTransTM 루멘 전환 기술을 활용하여, 단일 루멘 튜브가 다중 루멘 튜브로 전환되는 튜브를 생산합니다.
GeoTransTM 정지 루멘
당사의 GeoTransTM 정지 루멘 튜브는 루멘을 닫기 위해 실온의 가황 실리콘 플러그를 적용하는 것과 같은 2차 작업의 필요성을 제거합니다. 당사의 단일 또는 다중 루멘 튜브는 요구사항에 따라 하나 이상의 루멘이 정지 및 재시작될 수 있습니다.
GeoTransTM 범프 테이퍼 튜브
당사의 범프 또는 테이퍼형 GeoTransTM 튜브는 변동가능 혹은 일정한 외경 그리고 변동가능한 내경이 요구되는 애플리케이션에 사용됩니다. 변형 및 적용 방법은 무궁무진합니다. 범프/테이퍼형 튜브는 정맥 부분이 더 작은 카테터에 사용할 수 있어 혈류의 중단을 최소화할 수 있습니다.
GeoTransTM 선진화된 상처 배출 기술
GeoTransTM 상처 배출 장치는 기능과 신뢰성과 관련하여 업계 표준을 설정합니다. 특허가 있는 GeoTransTM 프로세스를 활용하여, 4 채널 및 톱니 디자인의 다양한 크기로 제작이 가능하며 재고를 보유하고 있습니다.