Факти за Трелеборг Сийлинг Сълюшънс (ТСС)
Ние сме един от водещите световни разработчици, производители и доставчици на прецизни уплътнения, лагери и полимерни компоненти, формовани по поръчка. Сътрудничим си в тясно сътрудничество с клиентите, за да разработваме уникални, иновативни решения на утрешните предизвикателства.
- Сфера на дейност на Групата Трелеборг
- ~8,500 служители
- 15 научноизследователски и развойни центрове в Европа и Америка
- 35+ производствени предприятия в света
- 55+ Customer Solution Centers маркетингови компании, предлагащи глобално инженерно обслужване
- ISO 9001, IATF 16949, AS/EN 9100, ISO 13485, ISO 14001,…Сертификати за качество
- Фирмено разработени еластомери, политетрафлуор-етилени (PTFE) и полиуретани (PU)
- Над 2,000 разработки на собствени материали за специфични производствени нужди
- Широка гама от патентовани разработки на изделия за уплътняване при статични и динамични приложения
- Световна Мрежа за Управление на Доставките (SCM)
Работейки в световен мащаб чрез нашите местни екипи, ние служим като дългосрочни бизнес партньори, за да помогнем на нашите клиенти да пуснат продуктите си на пазара по-бързо. Ние сме универсален доставчик на най-доброто от еластомерните, силиконовите, термопластичните, ПТФЕ и композитните технологии за приложения в космическата, автомобилната, общата индустриална и здравната и медицинската индустрия.
Ние сме решени да бъдем различни.