Развитие & Внедряване

Притежаваме над 2,000 уникални формули, включващи най-добрите по рода си композиции, използвани в тежки условия на работа, екстремални температури, агресивна среда, високо налягане и строги стандарти.
Материалите ни собствена разработка включват Turel® еластомери, Isolast® перфлуореластомери,Turcon® PTFE материали, Zurcon® полиуретани и нашите материали за лагери Turcite®, Orkot® and HiMod®.
Уникални иновативни уплътняващи продукти
Продуктите на ТСС са прогресивни, като много от тях се налагат като стандарт в производствата. Продукти наша собствена разработка включват: AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® и Wills Rings®, оригиналният метален О-Пръстен.
Произведените и проектирани по поръчка изделия целят постигане на съответствие със специфични изисквания на клиента, като се използват елементен анализ и други водещи технологии. Ако е необходимо, тези изделия се подлагат на краткосрочно или дългосрочно изпитване в лабораториите на ТСС, преди започване на серийно производство.
Тестване - автомобили

Специален стенд за симулиране на факторите на влияние върху амортисьорите по време на работното натоварване. Поставеният амортисьор се натоварва с различни честоти. По този начин се определя поведението на уплътнителя, съгласно зададената от клиента продължителност.
Технически характеристики
- Диаметър на пръта 0-50 мм
- Скорост на движение на пръта 0,002 – 4,0 м/сек
- Тест флуид HLP46, автомобилни флуиди
- Дължина на хода 200 мм
- Температура на маслото 25 – 110 °C
- Депферна сила 25 kN
Измерва се
- Протичане
- Триене
- Налягане
- Температура на маслото
- Дължина на хода
- Скорост на пръта
- Демпферна сила
Тест - ниски температури

Камерата е проектирана да побере цял хидравличен цилиндър. Предназначена е да проследява ефекта от ниските температури върху работата на цилиндъра и неговите уплътнения.
Технически характеристики
- Диаметър на пръта 36 и 40 мм
- Скорост на движение на пръта 0 – 0,2 м/сек.
- Тест флуид AEROSHELL FLUID 4
- Налягане 0 - 15 MPa
- Температура на маслото -25° °C
- Отклонение от съостност до 0,3 мм
Измерва се
- Протичане
- Налягане
- Скорост на движение на пръта
- Температура на маслото
- Брой цикли
Тест на ресурс

Тест стендът има 2 х 4 камери, проектирани да поберат максимум 16 радиални уплътнители. Този стенд има за цел да оцени радиалните уплътнители под влияние на като наклона на цялата система и др.
Технически характеристики
- Диаметър на вала 20 – 80 мм
- Скорост на въртене 8.000 /16.000 об/ мин.
- Tест флуид HLP46
- Налягане 0 - 5 MPa
- Температура на маслото 25 - 80 (120) °C
- Измерва се
Протичане
- Налягане
- Температура на маслото
- Температура на повърхността
- Честота
Тестване на прътови уплътнители

Допълнителен стенд за оценка на прътови уплътнители. Няма постоянно установени тестови камери, а уплътненията могат да се тестват в почти всички видове цилиндри предоставени от клиентите. Задвижването на тестовите цилиндри се осъществява посредством централно разположен задвижващ цилиндър.
Технически характеристики
- Диаметър на пръта 17 – 50 мм
- Скорост на пръта 0.001 - 0.4 m/s
- Тест флуид HLP46
- Налягане 0 - 20 MPa
- Дължина на хода 0 – 250 мм
- Температура на маслото от +25 до +80 °C=
Измерва се
- Протичане
- Триене
- Налягане
- Cкорост на движение
- Температура на маслото
- Дължина на хода
Тестване на радиални уплътнители

Допълнителен стенд за оценка на радиални уплътнители. Същият тест стенд е установен като стандартно оборудване в други лаборатории на TSS в Северна Европа и САЩ за създаване на идентични глобални критерии за тестовите условия.
Технически характеристики
- Диаметър на вала 60 - 95 mm
- Скорост на вала 0 – 0,5 м/сек.
- Тест флуид HLP46
- Налягане 0 - 50 MPa
- Ъгъл на завъртане 90 - 360 °
- Температура на маслото 25 - 80 (120) °C
Измерва се
- Протичане
- Триене
- Налягане
- Скорост на въртене
- Температура на маслото
- Брой на циклите
- Честота
Tест - якост на опън

Същност: стендът е предназначен за определяне на усилията на опън при тестови образци от материали, които са обект на изследване. Освен това може да да се използва за определяне на силите на триене при контакта на уплътнителите поставени в цилиндъра /цилиндрите не са под налягане в този момент на тестване/.
Технически характеристики
- Скорост на пръта 0 - 0,1 m/s
- Налягане 0 - 50 MPa
- Дължина на хода 500 мм
- Депферна сила 10 kN
Измерва се
- Триене
- Дължина на хода
- Скорост на пръта
Тестване - чистачи

Тест оборудване за оценка възможността на чистачите да спират замъсяването / прахта която се подава външно под определени условия и се просмуква в хидравличната система. Външните частици които са проникнали в системата се събират върху плексигласови съдове и могат да се видят на картината. Маслото което се събира в тези съдове се анализира и проверява за наличие на частици.
Технически характеристики
- Диаметър на пръта 0-50 мм
- Скорост на движение на пръта 0 – 0,5 мм/сек.
- Тестова течност HLP46 + прах Arizona
- Налягане 0 - 5 MPa
- Дължина на хода 200 мм
- Отклонение на пръта 0 – 0,5 мм
- Температура на маслото 25 – 50 °C
Измерва се
- Размер и количество на пясъчните частици
- Отклонение на пръта
- Налягане
Изследване и развитие
Нови продукти
Разработка на полиуретани
Развитие на PTFE в Trelleborg Sealing Solutions
Лаборатория за материали

По-долу са изброени някои от инструментите, използвани от Трелеборг Сийлинг Солюшънс в последните разработки с Политетрафлуоретилен(PTFE):
- Плътност (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Два тестера на опън с измервател на удължаването и натоварвания от 200 N до 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Измервател на твърдост посредством сфера (DIN 53456, ISO 2039)
- Тестер за микротвърдост и по Шор D (ASTM 2240 и DIN ISO 48)
- Деформация ASTM D 621
- Провлачване по ASTM D 621
- Анализатор на примесите, съдържание на примесите в PTFE и пълнителите
- Лазерно дифракционно определение на частици Микроскопи с цифрово изображение
Термичен анализ

Това са някои от инсрументите използвани за тестване на последните Плитетрафлороетиленови (PTFE) разработки в Трелеборг:
- Диференциален сканиращ калориметър(DSC), уреди DSC 2910 и DSC 2920
- Динамичен механичен анализ (DMA), уреди DMA 2980
- Термо гравиметричен анализ (TGA), уреди HiRes 2950 TGA