Ново семейство еластомерни материали, съвместими с всички основни световни регулации и стандарти за храните

Наред с пълното съответствие с глобалните изисквания, тези материали са подходящи за използване с почти всички хранителни продукти и напитки и са устойчиви на тежки процеси на почистване и стерилизация. Семейството на FoodPro® EPDM се състои от три материала:
- FoodPro® E75F2 е идеален за универсална употреба в пълна гама от разнородни среди. Този материал с твърдост от 70 Shore А увеличава максимално използваемостта на EPDM в статични и динамични приложения.
- FoodPro® E85F2 е EPDM материал с твърдост 80 Shore А, който предлага повишена устойчивост на екструзия, което го прави оптималното съединение за приложения с високо налягане.
- FoodPro® E75F1 е EPDM с твърдост 70 Shore А, който отговаря на всички глобални разпоредби за контакт с храни, включително строгите изисквания на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за използване в оборудване за обработка на храни за кърмачета.
На 28 септември в 16:00 ч. централноевропейско лятно време (CEST) / 10:00 ч. източноевропейско лятно време (EDT) и на 29 септември в 9:00 ч. CEST, Експертите на Trelleborg Sealing Solutions в областта на ХВП ще бъдат домакини на безплатен уебинар FoodPro® EPDMs - Ensure Safe Sealing in Food Processing Now. Нашите експерти ще запознаят участниците с новото семейство материали и ще демонстрират ползите, които те носят на производителите на оборудване за ХВП.
Глобално съответствие с разпоредбите за материали за контакт с храни
Микел Моеруп, директор на глобалния сегмент "ХВП" в Trelleborg Sealing Solutions, казва: "Това, което прави FoodPro® E75F2 толкова уникален, е неговата многофункционалност. За да подкрепим по най-добрия начин нашите клиенти, за нас беше важно да разработим материал за използване във всички видове оборудване за преработка на храни и напитки.
Производителите на преработвателно оборудване могат да разчитат на FoodPro® E75F2, за да отговорят на нуждите на своите клиенти, поради неговата пригодност за най-широк спектър от приложения. Вече не е необходимо да определят уплътнителни материали за всяка част от оборудването в зависимост от географската употреба, технологичните среди и режимите на почистване. Това спестява значително време, намалява сложността и опростява производствените процеси."
От стандартни О-пръстени до сложни многокомпонентни дизайни
Mikkel continues, “In addition to standard O-Rings and gaskets, the compounds can be shaped into any design imaginable to fit our customers’ needs. By combining FoodPro® EPDMs with other rubber, plastic and metal materials, creation of multicomponent products is possible. Uniting several parts into a single component, eliminates potential dead space where bacteria can grow, strengthening hygienic designs and substantially enhancing cleanliness, as well as offering more robust solutions.”
Микел продължава: "В допълнение към стандартните О-пръстени и уплътнения, съединенията могат да бъдат произведени във всеки възможен дизайн, за да отговарят на нуждите на нашите клиенти. Чрез комбиниране на FoodPro® EPDM с други каучукови, пластмасови и метални материали е възможно създаването на многокомпонентни продукти.
укрепвайки хигиенните дизайни и значително подобряване на чистотата, както и предлагане на по-стабилни решения."
Доказана ефективност в CIP и SIP
Способни да издържат на тежките химикали при режимите на почистване CIP и SIP, FoodPro® EPDM се характеризират с висока химическа устойчивост, демонстрирайки дълъг живот и отлична съвместимост с алкални почистващи препарати.
С цел да се гарантира възможно най-широката употреба на материала в хранително-вкусовата промишленост бяха проведени строги тестове, включително тестове за доказване на съвместимостта на материала с технологични и почистващи среди съгласно DIN ISO 1817.
Те включват тестване на материалите в многобройни среди, включително 2% натриев хидроксид, пара, алкални и киселинни почистващи препарати, при повишени температури в продължение на 168 часа. EPDM FoodPro® демонстрира добро или много добро представяне с всички тествани почистващи препарати, като запазва твърдостта и якостта на опън, а обемът му се променя слабо.
Find out more