Těsnicí ložiska Orkot® pro plovoucí větrné elektrárny

Výroba elektrické energie plovoucími větrnými elektrárnami se má do roku 2030 zdvojnásobit. Tato energetická zařízení využívají různá kluzná radiální i axiální ložiska a celou řadu vodicích kroužků. Výjimečné vlastnosti materiálu Orkot® umožňují těmto součástkám zvládnout extrémní povětrnostní podmínky na moři, a to i na již fungujících velkých plošinách kotvících na volném moři.
Brožura je do jisté míry i jakousi katalogizací 60letého dědictví kompozitního materiálu Orkot®, který se skládá z tkané textilní výztuže a pevných maziv rozptýlených v matrici z termosetové pryskyřice a poukazuje na fakt, že se stále jedná o prvotřídní materiál vhodný pro podmořské aplikace, kotviště, těžbu ropy a plynu, vodní a námořní aplikace a výrobu energie.
Toto složení propůjčuje materiálu Orkot® vynikající vlastnosti, jako jsou ododlnost proti opotřebení, dlouhá životnost a nízký součinitel tření. Všechny tyto vlastnosti zvyšují účinnost aplikace, kde je materiál Orkot® použit. Dále se tento materiál vyznačuje vysokou odolností proti bobtnání, čímž je zajištěna rozměrová stálost výrobku, který je v kontaktu s provozní kapalinou. Je k dispozici v řadě materiálových tříd s specifickými vlastnostmi.
Zjistěte více o těsnicích ložiscích Orkot®