Společnost Trelleborg Sealing Solutions je přední světový lídr v oblasti návrhu a výroby pokrokových kompozitních výrobků a automatizačních zařízení pro výrobu kompozitních dílů.
Konstruujeme a vyrábíme kompozitní výrobky tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám. Nabízíme širokou škálu tvarů a velikostí, včetně válců, kuželů, krabicových nosníků, nostníků profilu I, kotoučů, prstenců, plochých desek a složitých geometrických tvarů s délkou až 40 stop (12,192 m) a vnějším průměrem od 0,020 palce (0,508 mm) až do 60 palců (152,4 cm).
Stavíme různé velikosti automatizovaných zařízení pro rychlé a přesné pokládání vláken a pásků známá pod názvy "automated fiber placement" (AFP) a "automated tape laying" (ATL) jak pro termosetové, tak i termoplastické aplikace.
Advanced Composites – Aerospace: Reliable composite structures with repeatable results
Advanced Composites – Automated Fiber Placement: Additive manufacturing for advanced composite structures
Advanced Composites – Automotive: Lighter vehicles from the inside out
Advanced Composites – Bearings: Lightweight and robust bearings for demanding environments
Advanced Composites – Oil & Gas: Integrating high-performance structures in extreme environments