PŘÍKLADY APLIKACÍ PRO VLOŽKU VÁLCE
Vibrace motoru mohou způsobit periodicky se opakující nedostatečný kontakt mezi zaoblenou těsnicí plochou O-kroužku a těsněnou plochou zástavby, čímž vzniká tzv. "čerpací efekt", kdy kapalina může prolínat kolem těsnicího prvku.
Plyny, které tato prolínající kapalina obsahuje, se mohou při změně tlakových podmínek rychle rozpínat, což může způsobit tzv. kavitační erozi a následnou poruchu. Náhradou O-kroužku za těsnicí prvek D-Seal je možné zajistit těsný kontakt po celou dobu provozu, čímž nedochází k poškození kavitací a celková životnost motoru je vyšší.
Materiály: EPDM a FKM
Oblast použití: Těžký vznětový motor
Výhody: Vynikající těsnicí efekt - tlumení vibrací - nedochází k poškození kavitací

Tlak: |
2 až 5 bar |
Pohyb: |
statický |
Těsněná média: |
olej, chladicí kapalina |
Teplota: |
chladicí kapalina (+110 °C), olej (+120 °C) |
Rozměry: |
vnitřní průměr: 120 – 160 mm, průřez: 3 – 7mm |
Materiály: |
E7T41 (EPDM) pro chladicí oblast a V7T40 (FKM) pro oblast s olejem, |