Nejnovější inovace

  • Background Image
    Stefa® Mini Radial Shaft Seals
    Accelerate Robot Performance now
    Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Zvyšte výkon elektromobilů pomocí technologie fázového posunu vln již nyní
    Naše pokročilá elastomerová radiální hřídelová těsnění, která jsou primárně určená pro vysokorychlostní elektromotory, využívají patentovanou technologii fázového posunu vln (Phase-Shifted-Wave - PSW). Tyto těsnicí prvky vykazují výjimečnou výkonnost v širokém rozsahu podmínek lubriikace. 
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Minimalizujte tření využitím technologie povrchové úpravy, která neobsahuje látky PFAS* již nyní
    Elastomerová těsnění jsou přirozeně lepivá, což může způsobit jejich slepení a tím ovlivnit jejich funkčnost a výkonnost. K vyřešení tohoto problému se často u těsnicích prvků používají povlaky, které snižují tření a zabraňují slepení během montáže nebo jiného použití, čímž se zvyšuje jejich životnost a výkon celého zařízení.
  • Background Image
    WaterPro® EPDM
    Chraňte kritický přírodní zdroj již nyní
    Materiály WaterPro® EPDM jsou speciálně navrženy pro použití v aplikacích s pitnou vodou. Jsou formulovány tak, aby byly kompatibilní s chlorem a chloraminem, a jsou celosvětově certifikovány podle všech hlavních norem pro pitnou vodu.
  • Background Image
    Vysokotlaká radiální hřídelová těsnění Stefa®
    Bezkonkurenční výkon pro náročná prostředí
    Zakázková řešení pro prodloužení životnosti a zlepšení výkonu ve vysokotlakých rotačních aplikacích.
  • Background Image
    Materiály H2Pro™ 
    Urychlení inovací pro udržitelné technologie
    Speciálně navržené materiály pro náročné vodíkové aplikace.

06Product Page HeaderStefa mini radial shaft seals 800x450
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now 
HiSpin-EV40_Latest-Innovations-800x450
Stefa® HiSpin® EV40
Zvyšte výkon elektromobilů pomocí technologie fázového posunu vln již nyní
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ NG
Minimalizujte tření využitím technologie povrchové úpravy, která neobsahuje látky PFAS již nyní
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
WaterPro® EPDM
Chraňte kritický přírodní zdroj již nyní
stefa
Vysokotlaká radiální hřídelová těsnění Stefa®
Bezkonkurenční výkon pro náročná prostředí
01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rubore® Washer
Ochrana citlivých elektrických součástí 
Orkot® C620
Orkot® C620
Orkot® C620 posová hranice kompozitních technologií...
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
Urychlení inovací pro udržitelné technologie

Nejdůležitější inovace těsnicího řešení

Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast Purefab FFKM
Turcon® VL Seal® II  from Trelleborg Sealing Solutions
Turcon® VL Seal® II

Maximalizujte životnost hydraulických systémů pro letecký průmysl

Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus Face Seal
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
V-kroužek Forsheda®
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Těsnicí prvky pro přepravu chemikálií
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Elastomerový prvek s těsnicí a tlumicí funkcí pro kritické aplikace motorů a pohonných jednotek nákladních vozidel
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDM
01_ACB_Latest Innovations 800x450
Pokroková kompozitní ložiska HiMod®
Banner
Polymerová těsnicí řešení
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Objevte těsnění s vysokou integritou pod extrémním tlakem

01_Multi_Component_Latest Innovations 800x450
Vícekomponentní technologie
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Pokrokové schopnosti materiálu Isolast®
FoodPro_E75F1_Latest Innovations 800x450
FoodPro® E75F1
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
k-fab-latest-innovations
Přírubové těsnění Isolast® K-Fab™
HiSpin-techtalk-Web_banner_800x450
Těsnění HiSpin® pro segment e-Mobility

Maximalizujte svoji jízdu díky nové generaci těsnění e-nápravy

Counter-Surfaces
Povrchové úpravy

Optimalizujte pochromované dynamické aplikace

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
Nové elektricky vodivé materiály na bázi PTFE
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®
HiSpin® Seals for Aerospace
Těsnicí prvky HiSpin® pro aplikace leteckého průmyslu

Zvyšte výkon rotorových letadel 

Kognitivní těsnění
Využijte svá data na maximum díky prediktivní údržbě
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Úspora energie díky nulovému tření

Turcon M12
Turcon® M12

Bezkonkurenční výkon v hydraulických aplikacích

Engineered molded parts
Speciální lisované díly

Jedinečné aplikace vyžadují jedinečná řešení

Cutsomized packaging
Přizpůsobené balení
Inovativní řešení pro balení a kompletování
Cassette Seal
Kazetové těsnění CSL 1500

Prodloužení životnosti v těžkých provozních podmínkách

uht
Těsnicí prvky Ultra High Temp
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D