Výrobní technologie využívající ke vstřikování tekutou silikonovou pryž (LSR) zaznamenávají exponenciální růst zejména v oblastech tzv. "high-tech" aplikací.
Společnost Trelleborg Sealing Solutions, která působí na tomto nově vznikajícím trhu, je předním světovým představitelem přesných výrobních procesů na bázi tekuté silikonové pryže (LSR) , dvousložkových (two-component - 2C) výrobních procesů a velmi přesných nástrojů. Za vším tímto je nutné vidět pověstnou švýcarskou přesnost a myšlení. Složité geometrie, včetně těch vícekomponentních, jsou vyráběny v našich strategicky umístěných globálních výrobních závodech stejným konzistentním způsobem a se stejnými procesy na celém světě.
Dvousložkové LSR technologie - konečný proces
Jednou z nejvýznamnějších schopností společnosti Trelleborg je vstřikování tekutinové silikonové pryže (LSR) v kombinaci s technickými plasty - dvoukomponentní LSR technologie. Ve výrobě, která se také běžně nazývá "2K", "2shot", "vícesložkové vstřikování" či "společné vstřikování", využívá společnost Trelleborg vysoce pokročilé a sofistikované nástroje a tzv. procesní inženýrství využívá k vývoji nejinovativnějších řešení, která kombinují dva, tři nebo více materiálů do jedné, pevně spojené, robustní součásti.