Aplikace pro výpočet drážky pro Aerospace

Tato aplikace umožňuje zjistit velikost drážek a zástavby těsnění. Také ukáže, zda je drážka vhodná pro dynamické těsnění a/nebo statické těsnění. Pokrývá tři nejdůležitější normy SAE specifikující letecké normy drážek pro hydraulické systémy, AS4716 Rev B, AS5857 Rev A a AS6235 Rev A. Aplikace rovněž zajišťuje okamžitý převod rozměrů mezi údaji v palcích a milimetrech.
Platné normy:
- AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
- AS4832: 625-676
Přetištěno se souhlasem SAE AS4716 Rev B - 2011 a SAE AS5857 Rev A - 2010 SAE International. Další použití nebo distribuce tohoto materiálu není povolené bez souhlasu SAE. Výsledky této aplikace vycházejí z AS4716 a AS5857. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti informací uvedených v této aplikaci, je povinností všech uživatelů ověřit správnost předložených údajů. Společnost Trelleborg Sealing Solutions neposkytuje žádné výslovné či odvozené prohlášení nebo záruky o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti informací získané touto aplikací. Jakékoli spoléhání se na informace získané touto aplikací je pouze na vlastní riziko.