contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Denne indkapslede O-ring er fremstillet af silikone eller fluorocarbon med en sømløs FEP-kappe. Disse tætninger kan med deres kemikalieresistens, elastiske egenskaber og lave friktion løse en del tætningsproblemer. Fås i henhold til ISO 3601, AS 568 og BS 4518 samt andre standarder indeholdende hule og kvadratiske tværsnit. Fås både i metriske og tommemål. Find produkterne i vores elektroniske katalog:E-katalog metriskE-katalog tommer