Produktbeschreibung
Jede Buchse besteht aus einem hochtoleranten konischen Metall mit hochwertigen Naturkautschukmischungen, die sich durch geringes Kriechen und hohe Reiß- und Zugeigenschaften auszeichnen. Dies sorgt für eine hohe Ermüdungsbeständigkeit bei hohen Lasten und Bewegungen. Außerdem bieten sie eine hervorragende Stoßdämpfung und eine gute Kontrolle in radialer und axialer Richtung.
Konische Lager werden in der Regel paarweise verwendet, um Radial- und Axiallasten zu übertragen, während sie gleichzeitig eine große Torsionsbewegung zulassen und etwas konisch sind. Sie eignen sich daher für Anwendungen, bei denen eine kontrollierte Flexibilität erforderlich ist, wie z. B. bei Federungssystemen mit großem Hub.
Die hochpräzisen Komponenten bieten:
- Hohe Ermüdungsfestigkeit
- Breiter radialer Belastungsbereich
- Hohe Torsionsbewegung
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD) | ABMESSUNGEN (mm) | AXIAL |
RADIAL
STIFFNESS (N/mm) |
||||||||||||
| H | h | ØD | ØB | ØE | Ød | ØG |
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (kN) | |||||||||
| 040 18 084 | 96734 | 65 | 41 | 9 | 120 | 90 | - | 46 | 54 | 34800 | 50 | - | |||||
| 040 18 050 | 96133 | 50 | 41 | 10 | 115 | 90 | 40 | 60 | 54 | 130000 | 130 | 30000 | |||||
| 040 18 902 | 49014124 | 60 | 41,2 | 7 | 125 | 90 | - | 46 | 54 | 60000 | 60 | 5000 | |||||
| 040 18 876 | 49026815 | 50 | 41,8 | 10 | 112 | 90 | 44 | 55 | 60 | 17000 | 31 | 17000 | |||||
| 49009121 | 50 | 22000 | 40 | 22000 | |||||||||||||
| 49026816 | 65 | 34000 | 61 | 34000 | |||||||||||||
| 2129382 | 75 | 55000 | 99 | 55000 | |||||||||||||
| 4059 | 54000585 | - | 41,8 | 10 | 125 | 100 | 54 | 65 | 70 | 34000 | 61 | 34000 | |||||
| 201553 | 54000884 | - | 42,2 | 8 | 115 | 90 | 40 | 60 | 48 | 32000 | 70 | 3080 | |||||
| 031 18 809 | 596222 | 70 | 45 | 9 | 125 | 90 | - | 46 | 54 | 10200 | 20 | - | |||||
Product Data Sheet
Laden Sie die technischen Informationen zu diesem Produkt herunter.