Produktbeschreibung
ANWENDUNG
Optimale Schwingungsisolierung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Für größere, mittelschwere Geräte unter extremen Bedingungen, die eine optimale Schwingungsisolierung sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Frequenzen benötigen, wie z. B. Generatorsätze, Pumpen, Dieselmotoren, Kompressoreinheiten, Ventilatoren, Messgeräte.
MATERIAL
Gummiteil: Höchste Qualität Naturkautschuk
Metall: Aluminium/Stahl
IDENTIFIZIERUNG
Der Typ ist auf der Montageplatte angegeben.
VORTEILE
- Zugelassen von Lloyd's Register
- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Eingebauter Endbegrenzer zum Schutz vor Überlastung
- Kann sowohl vertikale als auch horizontale Kräfte aufnehmen
- Naturkautschuk bietet maximale Schwingungsisolierung
- Ein Typ passt
| ARTIKEL NR. MIT HÖHENVERSTELLUNG | GRADE | MAX BELASTUNG |
| 1030622A1 | A | 22000 N |
| 1030622B1 | B | 16500 N |
| 1030622C1 | C | 12000 N |
| 1030622D1 | D | 8500 N |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.