Produktbeschreibung
ANWENDUNG
Optimale Schwingungsisolierung für eine breite Palette von Anwendungen. Für größere, schwergewichtige Geräte unter extremen Bedingungen, die eine optimale Schwingungsisolierung sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Frequenzen benötigen, wie z. B. Generatorsätze, Pumpenaggregate, große Dieselmotoren, Kompressor-/Kühlaggregate, Getriebe, Windmühlen, Deckshausbefestigungen, Steuerkabinen.
MATERIAL
| Gummiteil: Höchste Qualität Naturkautschuk |
| Metall: Aluminium |
IDENTIFIZIERUNG
Der Typ ist auf der Montageplatte angegeben.
VORTEILE
- Typenzulassungen auf Anfrage erhältlich
- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Eingebauter Endbegrenzer zum Schutz vor Überlastung
- Kann sowohl vertikale als auch horizontale Kräfte aufnehmen
- Naturkautschuk bietet maximale Schwingungsisolierung
- Ein Typ für alle Gewichte zwischen 1000 und 6000 kg
- Artikel auf Lager
Produktdaten
| ARTIKEL NO. | GRADE | MAX BELASTUNG |
| 1030631A0 | A | 60 kN |
| 1030631B0 | B | 50 kN |
| 1030631C0 | C | 40 kN |
| 1030631D0 | D | 33 kN |
| 1030631E0 | E | 23 kN |
| 1030631F0 | F | 17 kN |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.