Produktbeschreibung
Instrumentenhalterungen werden zur Schwingungsisolierung von elektronischen Bauteilen, Messgeräten und feinmechanischen Apparaten sowie für Instrumententafeln oder Schalttafeln in industriellen Anwendungen eingesetzt. Eine allgemeine Anforderung an diese Halterungen ist, dass sie Vibrationen oder Stoßbelastungen, die über die Verankerungen eingeleitet werden, von dem Instrument oder Gerät fernhalten. Die Halterungen tragen dazu bei, empfindliche Instrumente vor externen Stoßbelastungen im mobilen und nicht-mobilen Einsatz zu schützen.
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | AXIAL | RADIAL (X) | ||
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) | |||
17-1801 | 10-00583 | 45 | 11 | 27 | 34 | 81 |
10-00584 | 60 | 21 | 54 | 67 | 162 | |
17-4573 | 10-04819 | 45 | 95 | 750 | - | - |
10-04820 | 60 | 190 | 1500 | - | - |
ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | AXIAL | RADIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATTE FESTE INSTRUMENTENHALTERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 18 022 | 93657 | 40 | 215 | 120 | 250 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
039 18 023 | 93658 | 40 | 40 | 80 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93659 | 50 | 65 | 120 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93660 | 65 | 130 | 260 | 70 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INSTRUMENTENHALTERUNG MIT TÜLLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 18 751 | 49039880 | 40 | 40 | 80 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49039881 | 50 | 65 | 130 | 40 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49039902 | 65 | 130 | 260 | 70 | 130 |

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.