Produktbeschreibung
Metaxentrische Buchsen haben ein großes Gummiprofil, bei dem der zentrale Bolzen in eine radiale Ebene versetzt ist. Diese Buchsen können eine relativ große radiale Einfederung bei gleichzeitig hervorragenden Bewegungssteuerungseigenschaften bieten.
Merkmale:
- Drei unterschiedliche translatorische Steifigkeitsstufen für beste Schwingungsisolierung und Bewegungskontrolle.
- Lastbereich von 138 - 464 kg
- Die Steifigkeitscharakteristiken für Überlastbedingungen tragen dazu bei, die Bewegung und die übertragene Beschleunigung zu begrenzen.
- Robust und ausfallsicher, geeignet für ROPS- und FOPS-Kabinenstrukturen.
- Das Gehäuse ist einfach zu montieren und eignet sich für robuste Strukturen.
Metazentrische Buchsen ähneln konventionellen UD-Buchsen, jedoch sind die inneren und äußeren Hülsen radial versetzt. Dieses Merkmal sorgt für eine größere Gummidicke und damit für mehr Flexibilität in der normalen Belastungsrichtung, während die Kontrolle in anderen Betriebsarten erhalten bleibt und weiterhin Torsionsbewegungen möglich sind. Der Gummiteil ist entlastet, um schädliche Zugspannungen zu vermeiden.
Anwendungen:
- Fahrzeug-Federösenbefestigung
- Kippkabinendrehbuchse
- Befestigung des Motors
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. |
HARDNESS
(IRHD) |
ABMESSUNGEN (mm) | RICHTUNG R1 | RICHTUNG R2 | AXIAL | |||||||||
| ØD |
Toleranz
für ØD |
Ød |
Toleranz
für Ød |
I | L | E |
STIFfNESS
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
STIFFNESS
(N/mm) |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) |
|||
| SINGLE VOID | |||||||||||||||
| 13-1270 | 10-00252 | 50 | 47,6 | -0,02/+0,07 | 16 | -0,06/+0,07 | 50,8 | 63,5 | 7,1 | 675 | 2 | 1380 | 1350 | 190 | 3 |
| 10-00253 | 60 | 1040 | 2120 | 2080 | 290 | ||||||||||
| 10-04553 | 70 | 1200 | 2450 | 2400 | 340 | ||||||||||
| 13-2691 | 10-00296 | 50 | 75,3 | -0,1/+0,2 | 24 | -0/+0,25 | 20,8 | 70 | 10,5 | 750 | 3,5 | 2680 | 600 | 380 | 7 |
| 10-00297 | 60 | 1200 | 3250 | 910 | 610 | ||||||||||
| 10-02228 | 70 | 1760 | 6280 | 1400 | 890 | ||||||||||
| 13-1165 | 10-00244 | 50 | 88,9 | -0,03/+0,15 | 25,4 | -0/+0,13 | 66,7 | 79,4 | 14,3 | 475 | 3,8 | 1840 | 640 | 250 | 8 |
| 10-00245 | 65 | 900 | 3480 | 990 | 460 | ||||||||||
| 10-00246 | 70 | 972 | 3770 | 1200 | 500 | ||||||||||
| 002 18 979 | 49061816 | 40 | 100 | -0/+0,22 | 32 | H9 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
| 49061815 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
| 49061777 | 70 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
| 49061814 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 | ||||||||||
| 49062249 | 85 | 1670 | 8350 | 4340 | 940 | ||||||||||
| 13-1355 | 10-00262 | 45 | 101,6 | -0,25/+0,25 | 43,7 | -0,06/+0,12 | 63,5 | 72,4 | 9,5 | 682 | 3,5 | 2430 | 1150 | 220 | 6 |
| 13-4059 | 10-00264 | 75 | 101,6 | -0,25/+0,25 | 43,7 | -0,06/+0,12 | 63,5 | 72,4 | 9,5 | 2360 | 3,5 | 8400 | 3980 | 760 | 6 |
| DUAL VOID | |||||||||||||||
| 002 18 960 | 49040515 | 35 | 65 | +0,087/+0,207 | 13 | -- | 50 | 60 | 5 | 130 | 4 | 490 | 310 | 70 | 2,5 |
| 49040516 | 40 | 170 | 640 | 400 | 95 | ||||||||||
| 49040517 | 50 | 230 | 850 | 560 | 120 | ||||||||||
| 002 18 937 | 49041844 | 40 | 100 | -0/0,22 | 25 | -0,2/+0,2 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
| 49026595 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
| 49041846 | 65 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
| 49041847 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 | ||||||||||