Kabeleinführungslösungen
Überall dort, wo eine sichere Verbindung von Maschinen und Anlagen erforderlich ist, haben wir die passenden Kabelmanagement- und Einführungssysteme für Sie. Selbst bei Anwendungen, bei denen extreme Verschmutzungen durch Wasser, Staub, Vibrationen oder extreme Temperaturen auftreten, bieten wir robuste und zuverlässige Lösungen.
Merkmale und Vorteile
Platz reduzieren
Schnelle Installation
Robuste Konstruktion
Einfache Konfiguration
Hohe Kabeldichte
Befestigungsmöglichkeiten
Hotspot CES erneuerbare Energie


Maßgeschneiderte Lösungen
Wir wissen, dass eine Größe nicht immer für alle passt. Deshalb haben wir unser Angebot an maßgeschneiderten Lösungen. Sprechen Sie mit einem unserer Experten, und wir werden die perfekte Kabeleinführungslösung nur für Sie entwickeln.
Produkt-Konfigurator
Die Auswahl des perfekten Kabeleinführungsprodukts ist jetzt noch einfacher

Kabeleinführung Produktkonfigurator
Kabeleinführungslösungen - Produktauswahl leicht gemacht mit unserem intelligenten Konfigurator. Mit über 1.000 möglichen Konfigurationen ist dies die Lösung, die maximale Flexibilität bei der Elektroplanung, Installation und Wartung bietet. Sie können Ihr eigenes System je nach Ihren Anforderungen an die Anzahl der Kabel und Durchmesser erstellen, Tüllen bei Bedarf später austauschen und vorkonfektionierte Kabel mit Steckern verwenden.
Kataloge
Kabeleinführungslösungen
Modulares Kabelsystem