Kabeldurchführungsplatten

Kabeldurchführungsplatten erklärt
Kabeldurchführungsplatten erklärt
Multigates benötigen keine separaten Dichtungen oder Verschraubungen, was ihre Verwendung sehr einfach macht und unzählige Vorteile in einer einzigen Montageeinheit bietet. Multigate-Kabelverschraubungen werden aus verschiedenen Polymertypen hergestellt, die alle RoHS-zugelassen sind und eine ausgezeichnete Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit aufweisen. Es sind auch EMV-kompatible und ölbeständige Modelle erhältlich. Multigates sind mit Kunststoffverriegelungsstiften erhältlich, mit denen das Multigate sowohl an Metall- als auch an Kunststoffgehäusen befestigt werden kann (Innenanwendung). Unser Angebot umfasst eine breite Palette von Standard-Multiflanschen in verschiedenen Größen und Konfigurationen mit Alternativen bis zu IP 66/67.
Wir entwickeln und konstruieren auch häufig kundenspezifische Kabeldurchführungsplatten für OEM-Kunden aus der Telekommunikations-, Elektro- und Elektronikindustrie. Ob es sich um eine EMV-Anwendung, leitfähige, halogenfreie oder selbstverlöschende Materialien handelt, wir können Ihnen zur besten Lösung verhelfen. Wir bieten eine umfassende Palette von Polymeren, von harten Kunststoffen bis hin zu weicheren Gummielastomeren.