Produktbeschreibung
Das gemeinsame Fachwissen hat eine Reihe von Metalastik-Luftfederlösungen hervorgebracht, die die strengen Anforderungen der modernen Bahntechnik erfüllen, insbesondere die Kombination von großen horizontalen Verschiebungen und niederfrequenten Fahreigenschaften sowohl für normale als auch für Notfallbedingungen.
Das Potenzial der progressiven Kraft-Weg-Kennlinien ermöglicht ein stabiles Fahrzeugverhalten. Die Fähigkeit, hohe horizontale, torsionale und konische Verlagerungen aufzunehmen, macht diese Luftfedersysteme zu idealen Lösungen für Drehgestellkonstruktionen ohne Drehschemel. Sie können natürlich auch an Drehschemelkonstruktionen angepasst werden. Die Einbeziehung eines Luftbehälters kann die Integration des Gesamtsystems in das Fahrzeug vereinfachen.