Produktbeschreibung
Der Balance I mit Innenhülse ist ein Edelstahlkompensator mit Schweißenden aus Kohlenstoffstahl und einer Innenhülse aus Edelstahl. Er wird eingesetzt, um axiale Bewegungen und relativ kleine laterale Verlagerungen in Rohrleitungssystemen mit großen Durchmessern auszugleichen. Durch seinen doppellagigen Balg ist dieser Kompensator flexibler als ähnliche einlagige Kompensatoren. Die maximale Betriebstemperatur des Balance I mit Innenbalg beträgt +550 °C, der maximale Betriebsdruck 2,5 bar (50 °C).
ZULASSUNGEN
Typgenehmigung auf Anfrage erhältlich.
EIGENSCHAFTEN
- Kompensator aus rostfreiem Stahl AISI 321
- Doppellagiges Faltenbalgmaterial
- Standardlänge
- Innenhülse aus rostfreiem Stahl
- Schweißenden aus Kohlenstoffstahl
- Max. Temperatur: 550 °C
- Max. Druck: 2,5 bar (50 °C)
- Artikel auf Lager
TEIL Nr. | DN | L1 | Faltenbalg (AISI 321) (mm) | Anschweißenden (Kohlenstoffstahl) (mm) | Verschiebungen2 (mm) | Sprungrate (n/mm) | ||||||
B | Dicke | Anzahl der Lagen | A | S2 | L2 | Axial +/- | Seitlich +/- | Axial +/- | Seitlich +/- | |||
330 040 040 | 40 | 150 | 60,3 | 0,3 | 1 | 48,3 | 2,6 | 30 | 25 | 8 | 47 | 89 |
330 040 050 | 50 | 150 | 78,3 | 0,3 | 2 | 60,3 | 2,9 | 30 | 25 | 8 | 68 | 166 |
330 040 065 | 65 | 150 | 96,7 | 0,3 | 2 | 76,1 | 2,9 | 30 | 25 | 8 | 56 | 169 |
330 040 080 | 80 | 150 | 109,7 | 0,3 | 2 | 88,9 | 3,2 | 30 | 25 | 8 | 63 | 219 |
330 040 100 | 100 | 150 | 140,5 | 0,3 | 2 | 114,3 | 3,6 | 37 | 25 | 6 | 59 | 293 |
330 040 125 | 125 | 150 | 165,7 | 0,3 | 2 | 139,7 | 3,6 | 35 | 25 | 5 | 71 | 420 |
330 040 150 | 150 | 150 | 200,5 | 0,3 | 2 | 168,3 | 4 | 35 | 25 | 5 | 56 | 389 |
330 040 200 | 200 | 150 | 251,1 | 0,3 | 2 | 219,1 | 4,5 | 35 | 25 | 5 | 69 | 608 |
330 040 250 | 250 | 150 | 305,2 | 0,3 | 2 | 273 | 5 | 35 | 25 | 4 | 86 | 933 |
330 040 300 | 300 | 150 | 360,9 | 0,3 | 2 | 323,9 | 5,6 | 35 | 25 | 4 | 81 | 1042 |
Anmerkung:
1. Andere Edelstahlsorten und Durchmesser auf Anfrage erhältlich
2. Axiale und laterale Bewegungen dürfen nicht in Kombination verwendet werden
Figures stated are for natural rubber hardness 60° IRH. Other hardness grades are available upon request. The technical values are to be used for info only. If you have any questions, please contact TAVS. Other dimensions on special demand with minimum quantity and/or order value.

Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.