Aircraft evacuation slides

Aircraft in airport with yellow evacuation slide ready to be used
Notrutschen für Flugzeuge

Erfüllung von strengeren Vorschriften für die Evakuierung von Passagieren.

Trelleborg ist ein führender Hersteller von urethanbeschichteten Materialien für die Herstellung von Notrutschen. Notfallprodukten ist es zueigen, dass man hofft, dass sie niemals tatsächlich zum Einsatz kommen. Doch wenn sie doch einmal gebraucht werden, müssen sie voll einsatzbereit sein.

Das Material von Trelleborg für Notrutschen sorgt dafür, dass  die Hersteller selbst strengste Vorschriften einhalten können. Dazu zählt eine Evakuierungsrate von 60 bis 70 Passagiere pro Minute pro Bahn sowie die Erfüllung einer Prüfung der Festigkeit der Schutzvorrichtung, bei der drei Evakuierte gebündelt die Notrutsche verwenden. Durch strengere Vorschriften wurden die Aufblaszeit von 25 auf 10 Sekunden reduziert, die Anforderungen an den Seitenschutz und selbstleuchtende Rutschen verschärft sowie die Einsatzmöglichkeit bei Wind bis 25 Knoten verlangt. Mindestens fünf Einsatz- und Aufblasprüfungen müssen ohne Mängel demonstriert werden, um die Leistungsfähigkeit nachzuweisen.


Vorteile:

  • Sichere Evakuierung
  • Leistung gemäß strengster Notfallbestimmungen


Wenn Sie mehr über die Lösung wissen möchten, gehen Sie zu: Beschichtete technische Gewebe


Sehen Sie sich unsere anderen Lösungen an