Noise and Vibration Isolation

Lärmschutz für eine geräuscharme Umwelt.
Da die Urbanisierung und die damit verbundene Infrastruktur weiter zunimmt, erzeugen durch den Straßen- und Bahnverkehr erzeugte Schwingungen und Geräusche Lärm und Vibrationen in Gebäuden. Diese Vibrationen dringen durch den Boden ins Gebäude und nutzen dabei alle Oberflächen, um Lärm und Schwingungen zu übertragen – und verwandeln diese Oberflächen in regelrechte Lautsprecher.
Insbesondere in den zunehmend beliebteren Mehrzweckgebäuden nehmen nicht nur die Anforderungen an die Maßnahmen zur Schwingungsdämpfung zu, sondern diese werden auch immer komplexer. Besonders strenge Spezifikationen für die Schwingungsdämpfung gelten zum Beispiel für Konzerthallen und Theatergebäude.
Ein Schwingungsdämpfungslager sieht vergleichsweise einfach aus: ein Block aus Gummischichten, die durch Zwischenlegscheiben aus Stahl abgetrennt sind. Dennoch ist sehr viel technische Arbeit vonnöten, um die richtige Spezifikation für jede spezielle Situation zu ermitteln. Nachdem die Gummimischung und Stahlgüte festgelegt wurden, müssen weitere wichtige Variablen wie die Größe der Lager und die Anzahl der Blöcke geplant werden.
Die Schalldämpfungslager von Trelleborg reduzieren weitgehend die Übertragung von Lärm und Schwingungen durch die Konstruktion eines Gebäudes. Zu den Referenzprojekten von Trelleborg für Schwingungsdämpfungslösungen zählen die Disney Concert Hall in Los Angeles, 201 Bishopsgate in London und das RACM Gebäude in Amersfoort (Niederlande).
Vorteile:
- Verringerung der Übertragung von Lärm und Schwingungen auf Gebäudekonstruktionen in Konzerthallen, Messehallen, Wohngebäuden, Kinos, Opernhäusern und Hubschrauberlandeplätzen.
Wenn Sie mehr über die Lösung wissen möchten, gehen Sie zu: Lager für Lärm- und Schwingungsdämpfung
Sehen Sie sich unsere anderen Lösungen an