Key features & benefits

 High pressure plugs product overview
PLUGY HP 6 BAR(87 PSI) - Blocking Plugs
PLUGY HP 12 BAR (174 PSI) - Blocking Plugs

Coupling System

 Coupling system Type 26 PP

Type 26

Accessories

Single Fitting controller 1 bar

Single Fitting Controller

Inflation hose grey 10m

Inflation Hose Grey

Poly Lift_Inflation hose orange 10m

Poly Lift Inflation Hose

Download

Pipe plugs & packers

Pipe plugs and packer

Pipe plugs and packer

Pipe plugs and packer

Download manuals of use

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Pneumatic plugs

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3