Das System für die Härtung Polyesterharz-imprägnierter Schlauchliner
Das multifunktionale System mit perfekt aufeinander abgestimmten Modulen für die Härtung UV-Licht reaktiver, Polyesterharz-imprägnierter Schlauchliner.
Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bieten Anpassungsmöglichkeiten an nahezu alle Aufgabenstellungen bei Rohrdimensionen von DN 150 bis DN 1800 für Kreis- und Eiprofile.

Booster
Unterschiedliche Booster zur Leistungserweiterung der Steuerungen sind verfügbar:
- Booster Mini (9 x 650 Watt)
- Booster Medium (9 x 1000 Watt)
- Booster Pro (12 x 1000 Watt)
Weitere Booster sind auf Anfrage erhältlich.
UV-Lichtquellen
UV-Lichtquellen für unterschiedliche Rohrquerschnitte und -Formen inkl. Eiprofil-Geometrien sind erhältlich, abgestimmt auf die Erfordernisse und Kundenprioritäten.
- Ausgestattet mit Front- und Backeye-Kamera
- Versetzte Anordnung der Räder zur Vermeidung von Schattenbildung
- Einfacher Umbau für den Einsatz in Eiprofilen
- Kontinuierliche Leistungsüberwachung der UV-Strahler
- Lichtquellenabmessungen anpassbar auf jeden Liner-Durchmesser
- Lebensdauer der Strahler optimiert durch Doppelkolbentechnologie
- Elektronische Gebläsesteuerung
Umlenkrollen
Endkappen

Zur Abdichtung der Liner werden innovative Endkappen (Packer) verwendet. Trelleborg Endkappen verfügen über alle erforderlichen Anschlüsse und sind durch ihr Design sehr vielseitig einsetzbar:
- Innovative Endkappentechnologie
- Die Kappe wird abgedichtet, wenn Druck auf den Liner ausgeübt wird
- Schnelles Auswechseln ist möglich
- Kreisförmige Profilquerschnitte von DN 150 bis DN 1600
- Eiprofile von DN 400/600 bis DN 1200/1800
Protokollierung

Das UV doc speichert nicht nur die aufgezeichneten Daten als Listenprotokoll und separate Videodatei, sondern zeichnet auch alle relevanten Härtungsdaten inklusive Videodateien als Aushärteprojekt auf. So können alle qualitätsrelevanten Aushärtungsschritte 1 zu 1 auf dem separaten UV doc-Player betrachtet werden.
- Parallele Daten- & Filmaufzeichnung
- Projektverwaltung
- Alle Daten in einem Projekt
- Videoaufzeichnung
- Höchste Übersichtlichkeit
- Excel-Tabellen
- Listenprotokolle
- Keine Datensuche
- Liniendiagramme
- Datenexport