Sealing Solutions for Hydrogen
Im Labor lassen sich eigene Testverfahren und spezifische Prüfoptionen für Wasserstoff-Dichtungen einrichten, um Werkstoffe zum Beispiel
- auf Wasserstoff-Leckage,
- Kompatibilität,
- Dynamik,
- und Permeation zu überprüfen.
Rapid Gas Decompression und thermische Zyklustests
Unsere Experten führen zudem Analysen durch, die den kritischen Zustand der sogenannten Rapid Gas Decompression (RGD) nachbilden: In Hochdrucksystemen kann Wasserstoff von Werkstoffen absorbiert werden – lässt dann der Gasdruck plötzlich nach, dehnt sich das eingeschlossene Gas aus und versucht zu entweichen. Dies kann zu einer RGD führen, wodurch eine Dichtung Blasen wirft oder reißt. Im Prüflabor untersucht Trelleborg das Verhalten seiner Werkstoffe bei extremen Gasdrücken von bis zu 103,4 MPa und bei Temperaturen, die von kryogenen Temperaturen (ab -196 °C) bis hin zu über +180 °C reichen. Zudem ermöglicht das Labor thermische Zyklustests bei verschiedenen Druckprofilen.