Entdecken Sie unsere R&D-Kompetenzen
Umfassende Werkstoffe und Formulierungen
Unsere Datenbank umfasst über 9000 einzigartige Materialformulierungen – eine Vielfalt an Materialien zur Lösung von dichtungstechnischen Herausforderungen. Darunter proprietäre Werkstoffe, wie:
- Elastomere
- Thermoplaste
- Duroplaste
- Composites
Unsere Werkstoffe sind in hochanspruchsvollen Umgebungen mit extremen Temperaturbereichen, aggressiven Medien und hohen Drücken hochleistungsfähig einsetzbar und entsprechen strengen Standards.

Proprietäre Materialien und Formulierungen umfassen unsere:
- H2Pro® Werkstofffamilie
- FoodPro® EPDMs
- Isolast® Perfluorelastomere
- Turcon® PTFE-basierte Materialien
- Zurcon® Polyurethane
- Turcite® Lagerwerkstoffe
- Orkot® Lagerwerkstoffe
- HiMod® Werkstofffamilie
- Turel® Elastomere
Trelleborg Sealing Solutions bietet:
- Über 200 Prüfstände zur Werkstoff- und Produktprüfung für linear und rotationshydraulische und rotierende Dichtungen sowie spezielle Prüfstände für anwendungsspezifische Kundenanforderungen.
- Umfassende Möglichkeiten Kundenhardware in Tests zu integrieren.
- Zertifizierung nach ISO 9000, IATF 16949, ISO 13485, ISO 14000, ISO 17025.
- 250 Materialprüfgeräte im Labor: TGA, DMTA, DMA, DSC, GPC, FT-IR, REM, EDX, Tensometer, Durometer, Rebound-Ausrüstung und vieles mehr.
- Eigens entwickelte, proprietäre Produkte und Lösungen, darunter AQ-Seal®, Double Delta®, Glyd Ring®, Stepseal®, Variseal®, Wills Rings® sowie Designs für Radialwellendichtringe.