contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Dual Piston Ring wird üblicherweise durch eine wellenförmige Edelstahlfeder vorgespannt und zeichnet sich durch eine sehr geringe Reibung, lange Lebensdauer und eine kontrollierte Leckage über die Ringe aus. Turcon® Dual Piston Rings sind je nach Anwendung mit verschiedenen Federtypen lieferbar, wobei die Einbauräume den Bohrungsgrößen MIL-G 5514F und AS4716 entsprechen.