contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Stützringe werden üblicherweise verwendet, um die Dichtungen vor Extrusion zu schützen, wenn sie in der Nähe eines Gehäusespaltes Druck ausgesetzt sind. Es steht ein breites Produktsortiment für alle Dichtungen und Nuten zur Verfügung. Die üblichen Ausführungen sind spiralfömig, geschlitzt, ungeschlitzt und konkav und die Werkstoffe umfassen reines und gefülltes PTFE sowie hochleistungsfähige technische thermoplastische Werkstoffe. Stützringe kommen statisch oder dynamisch in einem breiten Temperatur- und Druckbereich zum Einsatz.