contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der einfach geformte O-Ring kommt meistens bei statischen Dichtungsanwendungen zum Einsatz, die eine einfache, kostengünstige Abdichtung erfordern. O-Ringe sind nach allen international anerkannten Größenstandards lieferbar und aus allen Luft- und Raumfahrt-Elastomeren herstellbar. Dazu gehören Nitrile (NBR), Ethylen-Propylen-Dieme-Monomere (EPDM), Fluorsilikone (FVMQ), Fluorkohlenwasserstoffe (FKM) und Perfluorelastomere (FFKM), einschließlich Isolast®, das eine fast universelle Chemikalienbeständigkeit aufweist. O-Ringe in nicht-standardisierten Abmessungen sind auf Anfrage verfügbar. Darüber hinaus sind spezielle O-Ringe mit Gratlinie in einer bestimmten Position auf der Dichtung lieferbar oder bei Bedarf nach strengen Kriterien überprüfbar.