contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der doppeltwirkende Grooved Turcon® Plus Seal® II ist eine hochleistungsfähige Gleitringdichtung. Die konturierte Dichtungskappe ist so geformt, dass sie zum zitronenförmigen Elastomerring passt. Hierdurch gibt es mehr Raum für die Kappendicke, die Lebensdauer wird verlängert. Die Kappe wird gleichmäßig über die Dichtungsbreite und durch die Nuten in der Kappe aktiviert, was für eine geringere Reibung sorgt. Für maximale Systemdrücke von 41,4 Mpa / 6.000 psi empfehlen wir die Verwendung von Turcon® Stakbaks®. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.