contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® CX(D) ist ein doppeltwirkendes Dichtungssystem aus einem bearbeiteten Elastomer-Vorspannelement und einem reibungsarmen Turcon® Dichtelement. Das Vorspannelement wird bewusst mit engen Toleranzen gefertigt, um ein kontrolliertes Übermaß zu erzielen. Somit übt es eine konstante und gleichmäßige Belastung auf das Turcon® Dichtelement aus , was für eine dauerhaft sichere Abdichtung sorgt. Turcon® CX(D) Seals kommen weitläufig in anspruchsvollen Flugzeuganwendungen sowohl als Stangen- als auch als Kolbendichtungen zum Einsatz, wo geringe Reibung, lange Lebensdauer und minimale Leckage gefordert sind. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.