contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® CX(S) ist ein einfachwirkendes Dichtungssystem aus einem gestuften Elastomer-Vorspannelement und einem reibungsarmen Turcon® Dichtelement. Das Vorspannelement wird bewusst mit engen Toleranzen gefertigt, um ein kontrolliertes Übermaß zu erzielen und übt eine konstante und gleichmäßige Belastung auf das Turcon® Dichtelement aus. Das schmale Profil der Elastomerlippe gewährleistet einen hervorragenden Leckageschutz unter statischen und dynamischen Bedingungen bei niedrigen Temperaturen und sorgt gleichzeitig für eine niedrige Losbrechkraft und Laufreibung. Turcon® CX(S) Seals kommen weitläufig in anspruchsvollen Flugzeuganwendungen als Stangendichtungen zum Einsatz, wo geringe Reibung, lange Lebensdauer und minimale Leckage gefordert sind. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.