contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® T-Seal besteht aus einem T-förmigen elastomeren Dichtungselement, das beidseitig durch einen Turcon® Stützring gestützt wird. Er bietet eine stabile Standfläche und die halbkreisförmige Lippenform gewährleistet eine sichere Abdichtung. Die Seitenflansche sind die Grundlage dieser Dichtung und bieten einen ausgezeichneten Rollwiderstand. Die Seitenflansche, die die Basis der Dichtung bilden, bieten einen ausgezeichneten Rollwiderstand und eine effektive Plattform für die Positionierung und Vorspannung der Anti-Extrusionsringe. T-Seals kommen weitläufig in anspruchsvollen Flugzeuganwendungen sowohl als Stangen- als auch als Kolbendichtungen zum Einsatz, wo lange Lebensdauer und hundertprozentiger Leckageschutz gefordert sind. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.