contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® VL Seal® II ist eine einfachwirkende Dichtung für den reziproken Betrieb und den Einbau in SAE-AS4716-Nuten. Dieser Einbauraumstandard sorgt für Gemeinsamkeiten in der Hardware und Austauschbarkeit nicht nur mit bestehenden O-Ring-Lösungen, sondern auch mit einer Vielzahl von Turcon® Dichtungstypen wie VL Seal®, Plus Seal®, Wedgpak® und vielen anderen Dichtungsgeometrien.