contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Forsheda™ V-Ring passt direkt auf die Welle und dichtet axial an einer Gegenlauffläche, wie z. B. Wellenbund, Anlaufscheibe oder Auflagefläche. Durch den leichten Lippendruck entsteht eine nur geringe Reibung.