contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Radialwellendichtringe bestehen aus einer einzelnen Lippe, die mit einer Feder an einem Metallträger befestigt ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Radialwellendichtringen, sowohl mit als auch ohne integrierte Staubschutzlippe. Die Staublippen lassen sich entweder innerhalb der Dichtungsbreite oder außerhalb der Dichtungsbasis positionieren. Ein dünner Fluidfilm unter der Dichtlippe sorgt für eine gute Leistung dieser Dichtung. Der Film wirkt wie ein Schmiermedium und ermöglicht, dass sich auf der anderen Seite der Dichtlippe ein Meniskus bildet. Radialwellendichtringe können auch hydrodynamische Funktionen enthalten, die eine erfolgreiche Abdichtung bewirken, indem sie austretendes Öl wieder in das System zurückführen. Für Drücke oberhalb der empfohlenen 0,05 MPa / 7,3 psi lässt sich ein metallischer Stützfuß verwenden.