contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wellenschutzhülsen eignen sich für die Reparatur verschlissener Wellen oder für die Fertigung von Erstausrüstung, um zu vermeiden, dass die Welle gehärtet werden muss. Es handelt sich um dünnwandige Edelstahlhülsen, bei denen keine Änderung bestehender Dichtungsgrößen erforderlich ist. Werkzeuge für die Installation auf der Welle sind im Set enthalten.