contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der doppeltwirkende Turcon® Roto Glyd Ring® wird zur Abdichtung von Stangen, Achsen, Drehgelenken und Lenkeinheiten mit rotierender, schraubenförmiger oder oszillierender Bewegung eingesetzt. Er besteht aus einem Dichtungsring aus hochwertigem Turcon®, der durch einen O-Ring als elastisches Vorspannelement aktiviert wird. Viele verschiedene Größen sind sowohl in metrischen Dimensionen als auch in Inch-Abmessungen verfügbar.