contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon®Variseal® M“ ist ein einfachwirkendes Dichtelement, bestehend aus einem U-förmigen Turcon® Ring und einer metallischen Fingerfeder als Vorspannelement. Er bietet niedrige Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkraft und hohe Verschleißfestigkeit. Sein axial verspannter Flansch verhindert ein Mitdrehen der Dichtung. Gute Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Flüssigkeiten und Chemikalien. Nahezu unbegrenzte Lagerfähigkeit.