contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Die Rotationsdichtung Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability) besteht aus einem oder mehreren PTFE-basierten Turcon® Dichtungselementen, die mechanisch in einem präzisionsbearbeiteten Metallkörper gehalten werden. Der Metallkörper sorgt für eine solide statische Abdichtung gegen das Gehäuse und verhindert so Temperaturschwankungen. Das Dichtungselement aus Turcon® hingegen bewirkt eine erfolgreiche dynamische Abdichtung auf der Welle, was zu einer hervorragenden Leistung bei hohen Drehzahlen führt. Die Dichtung zeichnet sich durch geringe Reibung und einen stick-slip-freien Lauf aus, reduziert die Temperaturentwicklung, erlaubt höhere Umfangsgeschwindigkeiten und senkt den Energieverbrauch. Dies führt zu einer langen Lebensdauer mit maximaler mittlerer Zeit zwischen den geplanten Wartungsarbeiten und höherer Produktivität.