contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Varilip® PDR und HiSpin® PDR RT bestehen aus nur zwei Teilen: einem präzisionsgefertigten Metallgehäuse und einem mechanisch gehaltenen Turcon® Dichtelement. Die maßgeschneiderte Turcon® Lippe sorgt mit konzentrischen Schlitzen für eine bessere Leistung des Lippen-Auflageprofils auf der Welle, eingepresst in einen präzisionsbearbeiteten Körper. Diese Dichtungen vereinen die Vorteile von Trelleborgs bewährten PTFE-basierten Turcon® Werkstoffen und der einzigartigen RT-Technologie.