contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Kantseals sind Elastomerringe mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt. Sie kommen üblicherweise an statischen oder dynamischen Stellen mit niedrigerem Druck zum Einsatz, wo eine hohe Dichtungseffizienz und Formstabilität gefordert ist. Kantseals können formgepresst oder maschinell bearbeitet werden und mit zusätzlichen Fasen oder Radien lässt sich das Reibungsverhalten der Dichtung verändern. Erhältlich in einer breiten Palette von Elastomerwerkstoffen, die mit fast allen in der Luftfahrt üblichen Flüssigkeiten kompatibel sind.