contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Variseal® HF ist ein einfachwirkendes Dichtelement, das zur Abdichtung von Hochdruckflüssigkeiten und -gasen optimiert ist. Die hohe Federkraft der Schraubenfeder gewährleistet eine effektive Abdichtung auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Der Turcon® Variseal® HF eignet sich hervorragend für sich langsam bewegende und statische Anwendungen oder für Vakuum. Die Chemikalienbeständigkeit des Turcon® Werkstoffs und die metallische Schraubenfeder sorgen für eine nahezu universelle Kompatibilität mit Flüssigkeiten oder Chemikalien. Aufgrund des breiten Temperaturbereichs lässt sich die Dichtung zudem unter extremen Bedingungen einsetzen. Darüber hinaus ist der Turcon® Variseal® HF nahezu unbegrenzt lagerfähig. Er ist hier in der Zeichnung als Gleitringdichtung abgebildet, jedoch auch als Kolben- und Stangendichtung in metrischen und AS4716-Größen erhältlich.