contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® sind Metalldichtungen, die in zwei Formen verfügbar sind: mit O- oder mit C-förmigem Querschnitt. Als Gleitringdichtungen mit kontrollierter Kompression und nur für den statischen Gebrauch vorgesehen sind sie für extreme Bedingungen konzipiert, die für Polymerdichtungen zu anspruchsvoll sind. Wills Rings® sind in vielen verschiedenen Metallen lieferbar, die sich dann der spezifischen Anwendung entsprechend beschichten oder mit Gas füllen lassen.