contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Ein Slydring® oder Wear Ring dient dazu, den Kolben und die Stange eines aktiven Zylinders zu führen und Querkräfte aufzunehmen. Nichtmetallische Führungsringe verhindern den metallischen Kontakt zwischen den gleitenden Teilen des Zylinders und bieten gegenüber herkömmlichen Metalllagern große Vorteile, wie z. B. eine bessere Lastverteilung und weniger Abrieb. Je nach Anwendungsanforderung sind drei verschiedene Werkstoffarten erhältlich: der hochverschleißfeste Turcite® Slydring® für niedrige bis mittlere Belastungen, der Orkot® Wear Ring aus Gewebeverbundwerkstoff für hohe Belastungen und der Zurcon® Wear Ring aus Hochleistungs-Thermoplast für hohe Belastungen und lange Lebensdauer.