contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Alle Membranen werden den Anwendungsanforderungen entsprechend maßgefertigt und lassen sich entweder aus gewebeverstärktem oder aus dünnem, reinem Membranelastomer herstellen. Durch die Verstärkung mit synthetischem Gewebe und der dementsprechend größeren Berstfestigkeit halten die Membranen höheren Drücken stand. Dies hat den Vorteil, dass sich die Lebensdauer des Produkts verlängert, die Verformung verringert wird und dünnere Abschnitte verwendet werden können, um die Sensitivität der Steuerung zu verbessern. Membranen kommen häufig in Treibstoffsystemen von Flugzeugen zum Einsatz, zum Beispiel in Steuer- und Dosierventilen.